igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
Notranja višina [Hi]
80 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
74 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
87 mm
Upogibni radij [R]
150 mm
Article structure & price calculation
Pomik izven središčainfo
info
Skupna cena
plus DDV in stroški pošiljanjaCena po povpraševanju
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : 5150C.08.150.0Cena na povpraševanje
Energijska veriga 5150C serija | za ekstremno dolge hode in nepodprt, bočno vgrajen | notranja višina: 80mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
Visenje
Energijske verige
igus-icon-lieferzeit5150C.08.150.087150