igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
108 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
100 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž zunanji radij
Notranja širina [Bi]
200 mm
Upogibni radij [R]
350 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središčainfo
info
Skupna cena
56,09 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja392,63 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : R4.112.20.350.0392,63 EUR
Zaprta energijska veriga serije R4.112 | Povsem zaprt sistem: odpiranje vzdolž zunanji radij z ene strani | Notranja višina: 108 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitR4.112.20.350.0200350