igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
28 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
25 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
40 mm
Upogibni radij [R]
55 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
7,44 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja163,68 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : E4.28.040.055.0.ESD163,68 EUR
Energijska veriga ESD serije E4.28 | Odpiranje vzdolž notranjega in zunanjega radija | Notranja višina: 28 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitE4.28.040.055.0.ESD4055