igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
28 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
25 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
90 mm
Upogibni radij [R]
55 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
plus DDV in stroški pošiljanjaCena po povpraševanju
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : R6.29.090.055.0Cena po povpraševanju
zaprta e-veriga R6.29 | Izjemno malo vibracij, primerno za čista soba , pokrovi so odstranljiv na notranjem in zunanji radij | notranja višina: 28 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitR6.29.090.055.09055