igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
42 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
38 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
50 mm
Upogibni radij [R]
75 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središčainfo
info
Skupna cena
7,06 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja105,90 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : H4.42.05.075.0105,90 EUR
Energijska veriga H4.42 serija | S prečkami na vsakem 2. členu: z možnostjo odpiranja po notranjem in zunanji radij | Notranja višina: 42 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitH4.42.05.075.05075