igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
Notranja višina [Hi]
42 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
38 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
50 mm
Upogibni radij [R]
125 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središčainfo
info
Skupna cena
9,28 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja139,20 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : 7838C.05.125.0139,20 EUR
Zaprta e-veriga 7838C | Povsem zaprt sistem, za dolge hode | Notranja višina: 42 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeit7838C.05.125.050125