iglidur® J, potisna podložka, mm - JTM

Vsestranski vzdržljivostni tekač, zelo odporen proti obraba na (skoraj) vseh gredi z zelo nizkimi koeficienti trenje .

iglidur® J, potisna podložka, mm - JTM
iglidur® J, potisna podložka, mm - JTM drawing
iglidur® J, potisna podložka, mm - JTM
1 od 3
iglidur® J, potisna podložka, mm - JTM
iglidur® J, potisna podložka, mm - JTM drawing
iglidur® J, potisna podložka, mm - JTM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: JTM-2036-015
  • Material: iglidur® J
  • Oblika: podložke
  • Dimenzije:
    • d1 20 mm
    • d2 36 mm
    • d4 28 mm
    • d5 3 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Vsestranski vzdržljivostni tekač, zelo odporen proti obraba na (skoraj) vseh gredi z zelo nizkimi koeficienti trenje .
  • nizka obraba pri različnih materialih batnice
  • Nizki koeficienti trenje v suho delovanje
  • Dušenje vibracij
iglidur® J | Vsestranski vzdržljivostni tekač
 
  • iz zaloge je na voljo več kot 250 dimenzij
  • Nizka obraba iz različnih materialov gred
  • Nizki koeficienti trenje v suho delovanje
  • Dušenje vibracij
  • Dobra odpornost na kemikalije
  • Najboljši material za uporabo s cenovno ugodnimi materiali iz mehke gred
  • Nizka absorpcija vlage
Ena glavnih prednosti potisnih podložk iglidur® J je kombinacija nizkega koeficient trenja pri suhem delovanju in nizke tolerance zdrsa. S priporočenim največjim površinski tlak 35 MPa, potisne podložke iglidur® J niso primerno za ekstremne obremenitve.
 
Tipična področja uporabe
 
Prodajni avtomati
Tiskarska industrija
Industrija pijač
Letalstvo
čiste sobe
 
Več aplikacij najdete tukaj:
Industrijske rešitve
 
Kdaj uporabiti?
  • Za visoke hitrosti.
  • Za največjo odporno proti obrabi pri nizkih do srednjih tlakih
  • Nizka obraba pri različnih batnicah
  • Ko je potreben nizek koeficient trenja pri suho delovanje
  • Dušenje vibracij
  • Ko je potrebna dobra odpornost na kemikalije
  • Najboljša zmogljivost s cenovno ugodnimi materiali iz mehke gred
  • Nizka absorpcija vlage
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation