iglidur® H, prirobnični ležaj, mm - HFM

visoka odpornost na temperature in vibracije

iglidur® H, prirobnični ležaj, mm - HFM
iglidur® H, prirobnični ležaj, mm - HFM drawing
1 od 2
iglidur® H, prirobnični ležaj, mm - HFM
iglidur® H, prirobnični ležaj, mm - HFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: HFM-0405-04
  • Material: iglidur® H
  • Oblika: Prirobnični ležaji
  • Dimenzije:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Več iglidur® H del
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Primerno za ekstremno visoke hitrosti
  • Zelo nizka absorpcija vlage
  • Dobra odporno proti obrabi pod vodo
  • Zelo visoka odpornost na medije
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
iglidur® H | Visoka temperaturna in kemična odpornost
iglidur® H je termoplastični material, ojačan z vlakni, ki je bil razvit posebej za uporabo pri visoki vlažnosti ali pod vodo. Drsni ležaji iz iglidur® H se lahko uporabljajo popolnoma brez mazanje; v mokrih aplikacijah delujejo zunanji mediji kot dodatno mazivo. Primerno za temperature do +200°C. Zelo nizek koeficient trenja pri uporabi s utrjena batnicami.

Tipične aplikacije

Industrija pijač
Medicinska tehnologija
Na morju
Ladjedelništvo

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo

 
Kdaj uporabiti?
  • Za podvodne aplikacije
  • Ko je potrebna odpornost na visoke temperature
  • Za visoke mehanske obremenitve
  • Za aplikacije v stiku s kemikalije
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek 

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation