1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: ZFM-0405-04
- Material: iglidur® Z
- igus-icon-infoZa dele materiala iglidur® Z veljajo izvozne omejitve. Ustrezen obrazec vam bomo poslali po prejemu naročila.
- Oblika: Prirobnični ležaji
- Dimenzije:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Več iglidur® Z del
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
- Dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
- Dobra odporno proti obrabi pri visokih temperaturah
- Primerno za zelo visoke hitrosti
- Odlični koeficienti trenje
- Nizka absorpcija vlage
- visoka odpornost na medije
- Izjemno odporen na mejni pritisk
- Zelo odporna na udarce
- Še posebej odporen proti umazaniji in prahu
- odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
iglidur® Z | Najvišja življenjska doba v ekstremnih pogojih - odporni proti obrabi in odporni na udarce tudi pri visokih obremenitvah in temperaturah
Najvišja tlačna trdnost v kombinaciji z visoko elastičnostjo pomaga ležajem iglidur® Z do njihovih izjemnih specifikacij v povezavi z mehkimi gredmi, robnimi obremenitvami in udarci. Ležaji so primerno za temperature do +250°C.
Tipične aplikacije
Gradbeni stroji
Steklarska industrija
Letalstvo
Strojna orodja
Tekstilna industrija
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Najvišja tlačna trdnost v kombinaciji z visoko elastičnostjo pomaga ležajem iglidur® Z do njihovih izjemnih specifikacij v povezavi z mehkimi gredmi, robnimi obremenitvami in udarci. Ležaji so primerno za temperature do +250°C.
Tipične aplikacije
Gradbeni stroji
Steklarska industrija
Letalstvo
Strojna orodja
Tekstilna industrija
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?