1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: JFI-0203-03
- Material: iglidur® J
- Oblika: Prirobnični ležaji
- Dimenzije:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Odlična odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
- Zelo dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
- Odlični koeficienti trenje
- Nizka absorpcija vlage
- visoka odpornost na medije
- Odporen na mejni pritisk
- Odporna na udarce
- Odporna na umazanijo in prah
- Odporno na plesen v skladu z DIN EN ISO 846
iglidur® J | Vsestranski vzdržljivostni tekač
Drsne ležaje iglidur® J odlikujejo najnižji koeficienti trenja med suhim delovanjem in zelo nizka nagnjenost k zdrsu. Z največjim priporočenim površinski tlak 35 MPa, drsni ležaji iglidur® J niso primerno za ekstremne obremenitve.
Tipične aplikacije
Prodajni avtomati
Tiskarska industrija
Industrija pijač
Letalstvo
Čiste sobe
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Drsne ležaje iglidur® J odlikujejo najnižji koeficienti trenja med suhim delovanjem in zelo nizka nagnjenost k zdrsu. Z največjim priporočenim površinski tlak 35 MPa, drsni ležaji iglidur® J niso primerno za ekstremne obremenitve.
Tipične aplikacije
Prodajni avtomati
Tiskarska industrija
Industrija pijač
Letalstvo
Čiste sobe
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Niste prepričani, ali ustreza?