1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: RFM-0405-04
- Material: iglidur® R
- Oblika: Prirobnični ležaji
- Dimenzije:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Nizka absorpcija vlage
- visoka odpornost na medije
- Odporen na mejni pritisk
- Odporna na udarce
- Odporna na umazanijo in prah
- Cenovno ugoden material za serijsko proizvodnjo
iglidur® R | Cenovno ugodni material, nizki koeficienti trenja
Pri razvoju iglidur® R kot drsnega materiala so bili v središču pozornosti visoka zmogljivost in zelo nizka cena. Zlasti v suho delovanje, so želeli doseči nizek koeficient trenja in obraba . Drsni ležaji iz iglidur® R so podprti s kombinacijo trdnih maziv. Material brez PTFE in silicija dosega izjemno nizek koeficient trenja v suho delovanje in večinoma deluje brez učinkov zdrsa.
Tipične aplikacije
Modelarstvo
Pohištvo/Industrijsko oblikovanje
Fitnes in šport
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Pri razvoju iglidur® R kot drsnega materiala so bili v središču pozornosti visoka zmogljivost in zelo nizka cena. Zlasti v suho delovanje, so želeli doseči nizek koeficient trenja in obraba . Drsni ležaji iz iglidur® R so podprti s kombinacijo trdnih maziv. Material brez PTFE in silicija dosega izjemno nizek koeficient trenja v suho delovanje in večinoma deluje brez učinkov zdrsa.
Tipične aplikacije
Modelarstvo
Pohištvo/Industrijsko oblikovanje
Fitnes in šport
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?