1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: A180SI-0204-04
- Material: iglidur® A180
- Oblika: Nakup drsnih ležajev
- Dimenzije:
- d1 0.125 in
- d2 0.25 in
- b1 0.25 in
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Nizka absorpcija vlage
- visoka odpornost na medije
- Odporen na mejni pritisk
- Odporna na udarce
- Odporna na umazanijo in prah
- FDA ustrezno
- Skladno z EU 10/2011
iglidur® A180 | vsestranski, skladno s FDA
Material iglidur® A180 je primerno za uporabo v neposrednem stiku z živili. Zato je idealna rešitev za ležaj na strojih za živilsko in embalažno industrijo, pri izdelavi medicinskih naprav, v manjših gospodinjskih aparatih itd. Za iglidur® A180 je značilna tudi minimalna absorpcija vlage povsod, kjer je vodeno čiščenje ali proces povezan z vlažnimi mediji. je vrstni red dneva.
Tipična področja
- uporabe Industrija pijač Živilska industrija
- Medicinska tehnologija
Kdaj jo uporabim?
- Ko ležaji pridejo v neposreden stik z živili
- Ko je zahtevana skladnost s FDA Kadar je pomembno tiho delovanje
- Ko je potrebna nizka absorpcija
vlage Kdaj ne uporabljam? Ko
- je zahtevana le največja odporno proti obrabi
- Ko temperature trajno presegajo +80 °C
- Ko je potreben cenovno ugoden univerzalni ležaj
Niste prepričani, ali ustreza?