1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: A180SM-0608-10
- Material: iglidur® A180
- Oblika: Ležaji z ohišjem
- Dimenzije:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 10 mm
- Več iglidur® A180 del
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Nizka absorpcija vlage
- visoka odpornost na medije
- Odporen na mejni pritisk
- Odporna na udarce
- Odporna na umazanijo in prah
- FDA ustrezno
- Skladno z EU 10/2011
iglidur® A180 | Vsestranski ležaji, skladni s FDA
izdelani iz materiala iglidur® A180, so primerni za uporabo v neposrednem stiku z živili. Zato so idealna rešitev za ležaj mesta na strojih za živilsko in embalažno industrijo, v proizvodnji medicinske opreme, v manjših gospodinjskih aparatih ipd. Tudi tam, kjer je mokro čiščenje ali stik z vlažnimi mediji povezan s procesom, je za iglidur® A180 značilna minimalna absorpcija vlage.
Tipična področja uporabe
Industrija pijač
Živilska industrija
Medicinska tehnologija
Več možnih aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite pravi izdelek za vas
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Absorpcija vlage in toplotna razteznost sta odločilni za material. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z majhno zračnost ležaja. Za debelino stene velja: Debelejši kot so ležaji, večja mora biti zračnost ležaja .
Testni postopek
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se nastavi z ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Poseg vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje.
iglidur® - vgradnja, lepljenje, strojna obdelava
izdelani iz materiala iglidur® A180, so primerni za uporabo v neposrednem stiku z živili. Zato so idealna rešitev za ležaj mesta na strojih za živilsko in embalažno industrijo, v proizvodnji medicinske opreme, v manjših gospodinjskih aparatih ipd. Tudi tam, kjer je mokro čiščenje ali stik z vlažnimi mediji povezan s procesom, je za iglidur® A180 značilna minimalna absorpcija vlage.
Tipična področja uporabe
Industrija pijač
Živilska industrija
Medicinska tehnologija
Več možnih aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Absorpcija vlage in toplotna razteznost sta odločilni za material. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z majhno zračnost ležaja. Za debelino stene velja: Debelejši kot so ležaji, večja mora biti zračnost ležaja .
Testni postopek
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se nastavi z ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Poseg vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje.
iglidur® - vgradnja, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?