iglidur® A200, drsni ležaj, mm

skladno s FDA, za nizke hitrosti

iglidur® A200, drsni ležaj, mm
iglidur® A200, drsni ležaj, mm drawing
1 od 2
iglidur® A200, drsni ležaj, mm
iglidur® A200, drsni ležaj, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: ASM-0103-02
  • Material: iglidur® A200
  • Oblika: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Izjemno odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • Odporna na umazanijo in prah
  • FDA ustrezno
  • Skladno z EU 10/2011
iglidur® A200 | Skladno s FDA za nizke hitrosti
Drsni ležaji, izdelani iz materiala iglidur® A200, so primerni za uporabo v neposrednem stiku z živili. So idealna rešitev za ležaj mesta na strojih za živilsko industrijo, proizvodnjo medicinske opreme, manjše gospodinjske aparate itd. Ker je bilo treba za zagotovitev primernosti za živila omogočiti dodajanje trdnih maziv, je iglidur® A200 zasnovan posebej za odpornost proti obraba . Poleg tega je za iglidur® A200 značilna zmožnost vstavljanja umazanije in tiho delovanje.

Tipične aplikacije

Živilska industrija

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo

 
Kdaj uporabiti?
  • Primerno za stik z živili
  • Ko je zahtevana nizka raven hrupa
  • Ko se mora vgraditi umazanija
  • Ko je zahtevana skladnost s FDA
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation