iglidur® A290, drsni ležaj, mm - A290SM

Robustna, z visoko odpornostjo na obraba

iglidur® A290, drsni ležaj, mm - A290SM
iglidur® A290, drsni ležaj, mm - A290SM drawing
1 od 2
iglidur® A290, drsni ležaj, mm - A290SM
iglidur® A290, drsni ležaj, mm - A290SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: A290SM-0304-03
  • Material: iglidur® A290
  • Oblika: Ležaji z ohišjem
  • Dimenzije:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Robustna, z visoko odpornostjo na obraba
  • Če je zahtevana nizka raven hrupa
iglidur® A290 | Robustna, z visoko odpornostjo na obraba
 
  • Odporne proti obrabi.
  • Če je zahtevana nizka raven hrupa
  • Brez mazanja in vzdrževanja
  • Standardna ponudba iz zaloge
Drsni ležaji iglidur® A290 so bili razviti za dobro odporno obraba in tiho delovanje. V primerjavi z ležaji iz iglidur® A200 so se tribološke in mehanske lastnosti bistveno izboljšale.
 
Tipična področja uporabe
 
Živilska industrija
 
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
 
Kdaj uporabiti?
  • za nizke hitrosti
  • Če je zahtevana nizka raven hrupa
  • Ko mora biti ležaj fizično varen
  • Zelo dobre mehanske lastnosti
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
 
Tolerance in merilni sistem Višina
vgradna višina in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
 
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s vtisnjen . notranji premer se prilagodi šele po vgradnji v pravilno tolerančno odprtina ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. Na ta način je preprečeno tudi aksialno ali radialno gibanje v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation