1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: FSM-0203-03
- Material: iglidur® F
- Oblika: Nakup drsnih ležajev
- Dimenzije:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Odporen na mejni pritisk
- odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
- električno prevodno
iglidur® F | Električno prevoden, na pritisk zelo odporen
Najvišja togost in trdota, poleg tega še posebej prevodno: ko gre za električno prevodnost drsnih ležajev, torej še posebej v aplikacijah, kjer ne sme priti do elektrostatičnega naboja, je iglidur® F prava izbira. Poleg tega so drsni ležaji iglidur® F izjemno odporni na pritisk. Pri sobni temperaturi so bili lahko statično obremenjeni do 105 MPa.
Tipične aplikacije
Avtomobilska
Tekstilna industrija
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Najvišja togost in trdota, poleg tega še posebej prevodno: ko gre za električno prevodnost drsnih ležajev, torej še posebej v aplikacijah, kjer ne sme priti do elektrostatičnega naboja, je iglidur® F prava izbira. Poleg tega so drsni ležaji iglidur® F izjemno odporni na pritisk. Pri sobni temperaturi so bili lahko statično obremenjeni do 105 MPa.
Tipične aplikacije
Avtomobilska
Tekstilna industrija
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?