iglidur® G V0, drsni ležaj, mm - GV0SM

Naziv V0 v skladu z UL94, univerzal

iglidur® G V0, drsni ležaj, mm - GV0SM
iglidur® G V0, drsni ležaj, mm - GV0SM drawing
1 od 2
iglidur® G V0, drsni ležaj, mm - GV0SM
iglidur® G V0, drsni ležaj, mm - GV0SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: GV0SM-0608-06
  • Material: iglidur® GV0
  • Obrazec: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Odporna na udarce
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
  • Odporno na plesen v skladu z DIN EN ISO 846
iglidur® G V0 | Naziv V0 v skladu z UL94, univerzalni
iglidur® GV0 je prvi material iglidur® z oznako V0 po UL94 za univerzalno uporabo v običajnem temperaturnem območju. Primeren je za aplikacije z visokimi zahtevami požarne zaščite (notranjost vozila, letalstvo, gradbene storitve itd.). Vsi ostali materiali iglidur® z oznako V0 so del segmenta za visoke temperature. Splošne mehanske in temperaturne specifikacije so v veliki meri primerljive z vsestranski iglidur® G.

Tipična področja uporabe
  • Sovozniški sedeži
  • Dvigala
  • tekoče stopnice
  • Stikalne omare
  • Tečaji

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo

 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je za običajne okoljske pogoje potreben drsni ležaj s klasifikacijo UL94 V0
  • Ko je potreben ekonomičen drsni ležaj s klasifikacijo UL94 V0
Kdaj ne uporabiti?Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
ležajev iglidur® so vtisne puše. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation