1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: H4SM-0405-04
- Material: iglidur® H4
- Obrazec: Nakup drsnih ležajev
- Dimenzije:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Primerno za visoke hitrosti
- Zelo nizka absorpcija vlage
- Dobra odporno proti obrabi pod vodo
- Zelo visoka odpornost na medije
- odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
iglidur® H4 | Avtomobilski standard za temperature do +200 °C
drsni ležaji iglidur® H4 pomeni visoko nosilnost, dobro odpornost proti obrabi in dobro temperaturno odpornost, če je treba upoštevati tudi ekonomske vidike. Temperature do +200°C, dovoljen površinski tlak do 65MPa in odlična odpornost na kemikalije so le nekateri od bistvenih atributov. Trdna maziva zmanjšujejo koeficient trenja in podpirajo odporno proti obrabi, ki je bila bistveno izboljšana v primerjavi z drsnimi ležaji iglidur® H2, ki so tudi stroškovno učinkovito.
Tipične aplikacije
Prodajni avtomati
Avtomobilska industrija
Embalažna industrija
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
drsni ležaji iglidur® H4 pomeni visoko nosilnost, dobro odpornost proti obrabi in dobro temperaturno odpornost, če je treba upoštevati tudi ekonomske vidike. Temperature do +200°C, dovoljen površinski tlak do 65MPa in odlična odpornost na kemikalije so le nekateri od bistvenih atributov. Trdna maziva zmanjšujejo koeficient trenja in podpirajo odporno proti obrabi, ki je bila bistveno izboljšana v primerjavi z drsnimi ležaji iglidur® H2, ki so tudi stroškovno učinkovito.
Tipične aplikacije
Prodajni avtomati
Avtomobilska industrija
Embalažna industrija
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?