iglidur® J260, drsni ležaj, mm - J260SM

Idealno za plastika batnice

iglidur® J260, drsni ležaj, mm - J260SM
iglidur® J260, drsni ležaj, mm - J260SM drawing
1 od 2
iglidur® J260, drsni ležaj, mm - J260SM
iglidur® J260, drsni ležaj, mm - J260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: J260SM-0608-06
  • Material: iglidur® J260
  • Oblika: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Odličen koeficient trenja
  • Nizka absorpcija vlage
iglidur® J260 | Idealno za plastične batnice
Material iglidur® J260 se vedno znova izkaže tam, kjer so zahtevane najvišje življenjske dobe in koeficienti trenja - še posebej pri plastičnih batnicah! iglidur® J260 je podoben iglidur® J, vzdržljivostni tekač z odličnimi obraba lastnostmi, pri čemer zgornja temperatura za dolgoročno uporabo +120 °C ponudi več rezerve.

Tipične aplikacije

Prodajni avtomati
Strojna orodja
Robotika

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko se uporabljajo polimer gredi
  • Ko temperaturna ocena iglidur® J ne zadostuje
  • Ko je potreben ležaj z nizkim koeficient trenja
  • Ko je potrebna visoka odporno proti obrabi pri srednjih obremenitvah
  • Ko je potrebna dobra odpornost na medije
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?