1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: Q2SM-0304-03
- Material: iglidur® Q2
- Oblika: Ležaji z ohišjem
- Dimenzije:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Več iglidur® Q2 del
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Primerno za visoke hitrosti
- Izjemno odporen na mejni pritisk
- Zelo odporna na udarce
- Še posebej odporen proti umazaniji in prahu
- odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
iglidur® Q2 | Trpežni ležaji za velike obremenitve
drsni ležaji iglidur® Q2 imajo visoko nosilnost in dobro odpornost proti abraziji pri visokih obremenitvah. Razmerje med ceno in karakteristikami je odlično. Trdna maziva zmanjšujejo koeficient trenja in izboljšajo odpornost proti obrabi, kar smo v primerjavi z drugimi drsnimi ležaji iglidur® izboljšali, zlasti za težko obremenjene vrtljive aplikacije.Tipične aplikacije
Kmetijstvo
Gradbeni stroji
Obdelovalni stroji
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
drsni ležaji iglidur® Q2 imajo visoko nosilnost in dobro odpornost proti abraziji pri visokih obremenitvah. Razmerje med ceno in karakteristikami je odlično. Trdna maziva zmanjšujejo koeficient trenja in izboljšajo odpornost proti obrabi, kar smo v primerjavi z drugimi drsnimi ležaji iglidur® izboljšali, zlasti za težko obremenjene vrtljive aplikacije.Tipične aplikacije
Kmetijstvo
Gradbeni stroji
Obdelovalni stroji
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?