iglidur® R, drsni ležaj, mm - RSM

Cenovno ugoden material, nizka obraba

iglidur® R, drsni ležaj, mm - RSM
iglidur® R, drsni ležaj, mm - RSM drawing
1 od 2
iglidur® R, drsni ležaj, mm - RSM
iglidur® R, drsni ležaj, mm - RSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: RSM-0203-07
  • Material: iglidur® R
  • Oblika: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 2 mm
    • d2 3.6 mm
    • b1 7 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Nizka absorpcija vlage
  • visoka odpornost na medije
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • Odporna na umazanijo in prah
  • Cenovno ugoden material za serijsko proizvodnjo





  •  
  • iglidur® R | Cenovno ugoden material, nizek koeficient trenja Med razvojem materiala iglidur® R je bil poudarek na visoki zmogljivosti in zelo nizki ceni. Zlasti pri suho delovanje je bilo treba doseči nizke koeficiente trenje in obraba . Komponente, izdelane iz materiala iglidur® R, so podprte s kombinacijo trdnih maziv. Material brez PTFE in brez silikona dosega izjemno nizke koeficiente trenje v suho delovanje in deluje večinoma brez zdrsa. Tipična uporaba področja Motorno kolo / skuterji Pohištvo / Industrijsko oblikovanje Šport, fitnes & Rehab Kdaj naj ga uporabim? Če je visoka zahtevana je odporno proti obrabi pri nizki obremenitev Če iščete material po dostopnih cenah Če je pri suho delovanje potreben zelo nizek koeficient trenja Če pride do obremenitev robov Če je nizka absorpcija vlage i zaželeno V kolikor PTFE ali silikon ni odobren za uporabo Kdaj ne uporabiti? Če je visoka Pojavijo se tlačne obremenitve Če so temperature ves čas višje od +90°C Če se zahteva najboljša možna odporno proti obrabi
Niste prepričani, ali ustreza?