iglidur® V400, drsni ležaj, mm - V400SM

Za mehke batnice, do +200 °C

iglidur® V400, drsni ležaj, mm - V400SM
iglidur® V400, drsni ležaj, mm - V400SM drawing
1 od 2
iglidur® V400, drsni ležaj, mm - V400SM
iglidur® V400, drsni ležaj, mm - V400SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: VSM-0608-06
  • Material: iglidur® V400
  • Oblika: Ležaji z ohišjem
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Odlična odporno proti obrabi pri visokih temperaturah
  • Zelo nizka absorpcija vlage
  • Dobra odporno proti obrabi pod vodo
  • Zelo visoka odpornost na medije
iglidur® V400 | Za mehke gredi, do +200°C
Ležaji, odporni proti obrabi za mehke gredi in temperature do +200°C z nizko absorpcijo vlage in zelo dobro kemično odpornostjo.

Tipične aplikacije

Prodajni avtomati
Avtomobilska industrija
Letalstvo
Težka mehanizacija / Gradnja obratov

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je pri mehkih batnicah potrebna izjemno odporno proti obrabi
  • Ko je zahtevana največja odporno proti obrabi pri temperaturah nad +100 °C
  • Ko so prisotne vibracije in robne obremenitve
  • Ko mora biti ležaj odporen na kemikalije
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek 

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation