1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: W360SM-0608-06
- Material: iglidur® W360
- Oblika: Ležaji z ohišjem
- Dimenzije:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Več iglidur® W360 del
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
- Odlični koeficienti trenje
- Nizka absorpcija vlage
- visoka odpornost na medije
- Odporen na mejni pritisk
- Odporna na udarce
- Odporna na umazanijo in prah
- odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
iglidur® W360 | Vzdržljivostni tekač z vsestranskim profilom
Material iglidur® material W360 združuje odlične vzdržljivostne lastnosti z odpornostjo proti visoki temperaturi, zmanjšano absorpcijo vlage in dobrim razmerjem med ceno in zmogljivostjo - pravi vsestranski izdelek v vzdržljivostnem sektorju.
Tipične aplikacije
Prodajni avtomati
Avtomobilska
kolesa in skuterji
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Material iglidur® material W360 združuje odlične vzdržljivostne lastnosti z odpornostjo proti visoki temperaturi, zmanjšano absorpcijo vlage in dobrim razmerjem med ceno in zmogljivostjo - pravi vsestranski izdelek v vzdržljivostnem sektorju.
Tipične aplikacije
Prodajni avtomati
Avtomobilska
kolesa in skuterji
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?