iglidur® A500, drsni ležaj, imperial

Specialist za medije in temperature v živilskem sektorju

iglidur® A500, drsni ležaj, imperial
iglidur® A500, drsni ležaj, imperial drawing
1 od 2
iglidur® A500, drsni ležaj, imperial
iglidur® A500, drsni ležaj, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: A500SI-0203-03
  • Material: iglidur® A500
  • Obrazec: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Zelo nizka absorpcija vlage
  • Dobra odporno proti obrabi pod vodo
  • Zelo visoka odpornost na medije
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
  • FDA ustrezno
  • Skladno z EU 10/2011
iglidur® A500 | Vzdržljivostni tekač pri višjih temperaturah v živilskem sektorju
Drsni ležaji izdelani iz materiala iglidur® A500 so odobreni za direkten stik z živili. Imajo izjemno dobro odpornost na kemikalije in so idealni za najtežje aplikacije strojev za živilsko industrijo. Čeprav je iglidur® A500 zelo mehak material, ima tudi odlično tlačna trdnost tudi pri visokih temperaturah.

Tipične aplikacije

Industrija pijač
Živilska industrija
Medicinska tehnologija

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo

 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je zahtevana skladnost s FDA
  • Ko je zahtevana visoko odpornost na kemikalije
  • Ko je zahtevana dobra odpornost proti obraba
  • Temperaturno odporna od -100°C do +250°C
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek 

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Svetovanje

Z veseljem odgovorim na vaša vprašanja

Klemen Šobak
Klemen Šobak

igus-icon-phone

Svetovanje in dostava

Osebno
Ponedeljek - petek: 7.00 - 20.00
Sobota: 8h - 12h
Na spletu
Klepetalnica
Ponedeljek - četrtek: 8.00
- 18.00
Petek: 8.00 - 17.00 Sobota: 8h - 12h
Storitev WhatsApp
Od ponedeljka do petka: od 8. do 16. ure