iglidur® ECO G, drsni ležaj, mm - ECOGSM

Vsestranska klasika z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo

iglidur® ECO G, drsni ležaj, mm - ECOGSM
iglidur® ECO G, drsni ležaj, mm - ECOGSM drawing
1 od 2
iglidur® ECO G, drsni ležaj, mm - ECOGSM
iglidur® ECO G, drsni ležaj, mm - ECOGSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: ECO-GSM-0608-06
  • Material: iglidur® ECO-G
  • Oblika: Ležaji z ohišjem
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Več iglidur® ECO-G del
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Odličen koeficient trenja
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • Še posebej odporen proti umazaniji in prahu
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
  • Odpornost proti plesni po DIN EN ISO 846
  • Običajno zamegljevanje v skladu z DIN 75201-B

iglidur® ECO G | Vsestranski

iglidur® ECO G je sestavljen iz 97 % regranulata. Drsni ležaji iglidur® ECO G pokrivajo izredno širok spekter različnih zahtev. Zato se materialu upravičeno pravi univerzalen. Priporočljive so aplikacije s srednjimi do visokimi obremenitvami, srednjimi površinskimi hitrostmi in srednjimi temperaturami. iglidur® ECO G je desetobojnik med materiali iglidur®. Izjemno dobro se obnese v vseh tehničnih panogah in je klasični vsestranski, primarno pri splošnih mehanskih, toplotnih in triboloških specifikacijah.

Tipična področja uporabe

Kmetijski inženiring
Avtomobilska industrija
Gradbeni stroji
Strojegradnja
Šport, fitnes & Rehab

Tukaj boste našli druge možne aplikacije:
Rešitve za industrijo

 

Kdaj uporabiti?
  • Ko je potreben ekonomičen ležaj z vsestransko zmogljivostjo
  • Za nizke do povprečne površinske hitrosti
  • Ko mora ležaj teči na različnih materialih gred
  • Za vrtljiv in rotacijske gibe
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Absorpcija vlage in toplotna razteznost sta odločilni za material. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnostjo ležaja. Za debelino stene velja: debelejši kot so ležaji, večja mora biti zračnost ležaja .
Testni postopek
Vgradnja
Drsni ležaji iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Poseg vtisnjen je lahko do 2 % notranjega premera. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. Izognite se aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .

Več informacij o vgradnji in tolerancah iglidurovih drsnih ležajev

Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation