- Številka dela: ECO-GSM-0810-10
- Material: iglidur® ECO-G
- Oblika: Ležaji z ohišjem
- Dimenzije:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- b1 10 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Odličen koeficient trenja
- Odporen na mejni pritisk
- Odporna na udarce
- Še posebej odporen proti umazaniji in prahu
- odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
- Odpornost proti plesni po DIN EN ISO 846
- Običajno zamegljevanje v skladu z DIN 75201-B
iglidur® ECO G | Vsestranski
iglidur® ECO G je sestavljen iz 97 % regranulata. Drsni ležaji iglidur® ECO G pokrivajo izredno širok spekter različnih zahtev. Zato se materialu upravičeno pravi univerzalen. Priporočljive so aplikacije s srednjimi do visokimi obremenitvami, srednjimi površinskimi hitrostmi in srednjimi temperaturami. iglidur® ECO G je desetobojnik med materiali iglidur®. Izjemno dobro se obnese v vseh tehničnih panogah in je klasični vsestranski, primarno pri splošnih mehanskih, toplotnih in triboloških specifikacijah.
Tipična področja uporabe
Kmetijski inženiring
Avtomobilska industrija
Gradbeni stroji
Strojegradnja
Šport, fitnes & Rehab
Tukaj boste našli druge možne aplikacije:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Absorpcija vlage in toplotna razteznost sta odločilni za material. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnostjo ležaja. Za debelino stene velja: debelejši kot so ležaji, večja mora biti zračnost ležaja .
Testni postopek
Vgradnja
Drsni ležaji iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Poseg vtisnjen je lahko do 2 % notranjega premera. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. Izognite se aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
Več informacij o vgradnji in tolerancah iglidurovih drsnih ležajev