iglidur® GPF, drsni ležaj, mm - GPFSM

Vsestranska klasika z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo

iglidur® GPF, drsni ležaj, mm - GPFSM
iglidur® GPF, drsni ležaj, mm - GPFSM drawing
1 od 2
iglidur® GPF, drsni ležaj, mm - GPFSM
iglidur® GPF, drsni ležaj, mm - GPFSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: GPFSM-0304-05
  • Material: iglidur® GPF
  • Oblika: Ležaji z ohišjem
  • Dimenzije:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Odličen koeficient trenja
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • Še posebej odporen proti umazaniji in prahu
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
  • Odpornost proti plesni po DIN EN ISO 846
  • Običajno zamegljevanje v skladu z DIN 75201-B
iglidur® GPF | Vsestranski

Drsni ležaji iglidur® GPF pokrivajo najširšo paleto različnih zahtev. Zato se materialu upravičeno pravi univerzalen. Priporočljive so aplikacije s srednjimi do visokimi obremenitvami, srednjimi površinskimi hitrostmi in srednjimi temperaturami. iglidur® GPF je desetobojnik med materiali iglidur®. Zelo dobro se obnese v vseh tehničnih panogah in je klasični vsestranski, primarno pri splošnih, mehanskih, temperaturnih in triboloških specifikacijah.


Tipična področja uporabe

Kmetijski inženiring
Avtomobilska industrija
Gradbeni stroji
Strojegradnja
Šport, fitnes & Rehab

Tukaj boste našli druge možne aplikacije:
Rešitve za industrijo

 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je potreben ekonomičen ležaj z vsestransko zmogljivostjo
  • Za nizke do povprečne površinske hitrosti
  • Ko mora ležaj teči na različnih materialih gred
  • Za vrtljiv in rotacijske gibe
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Absorpcija vlage in toplotna razteznost sta odločilni za material. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnostjo ležaja. Za debelino stene velja: Debelejši kot so ležaji, večja mora biti zračnost ležaja .
Testni postopek

Vgradnja
ležajev iglidur® so ležaji za stiskanje. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Poseg vtisnjen je lahko do 2 % notranjega premera. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje.
iglidur® - vgradnja, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation