iglidur® H4, drsni ležaj, mm

Avtomobilski standard za temperature do +200 °C

iglidur® H4, drsni ležaj, mm
iglidur® H4, drsni ležaj, mm drawing
1 od 2
iglidur® H4, drsni ležaj, mm
iglidur® H4, drsni ležaj, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: H4SM-0405-04
  • Material: iglidur® H4
  • Oblika: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Primerno za visoke hitrosti
  • Zelo nizka absorpcija vlage
  • Dobra odporno proti obrabi pod vodo
  • Zelo visoka odpornost na medije
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
iglidur® H4 | Avtomobilski standard za temperature do +200 °C
drsni ležaji iglidur® H4 pomeni visoko nosilnost, dobro odpornost proti obrabi in dobro temperaturno odpornost, če je treba upoštevati tudi ekonomske vidike. Temperature do +200°C, dovoljen površinski tlak do 65MPa in odlična odpornost na kemikalije so le nekateri od bistvenih atributov. Trdna maziva zmanjšujejo koeficient trenja in podpirajo odporno proti obrabi, ki je bila bistveno izboljšana v primerjavi z drsnimi ležaji iglidur® H2, ki so tudi stroškovno učinkovito.

Tipične aplikacije

Prodajni avtomati
Avtomobilska industrija
Embalažna industrija

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo

 
Kdaj uporabiti?
  • Za uporabo s gorivi, olji itd.
  • Ko je zahtevana visoka odporno proti obrabi
  • Za nizek koeficient trenja
  • Za visoke temperaturne odpornosti od -40°C do +200°C
  • Za visoko odpornost na kemikalije
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation