1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: Q2SI-0203-03
- Material: iglidur® Q2
- Oblika: Nakup drsnih ležajev
- Dimenzije:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Primerno za visoke hitrosti
- Izjemno odporen na mejni pritisk
- Zelo odporna na udarce
- Še posebej odporen proti umazaniji in prahu
- odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
iglidur® Q2 | Obstojen visoko obremenitveni material
iglidur® Q2 je značilen za visoko nosilno zmogljivost in dobro odpornost proti obraba pri visokih obremenitvah. Razmerje med ceno in karakteristikami je izjemno. Trdna maziva zmanjšujejo koeficient trenja in podpirajo odporno proti obrabi, kar je bilo v primerjavi z drugimi materiali iglidur® bistveno izboljšano, zlasti za visoko obremenjene vrtljiv aplikacije.
Tipična področja uporabe
- Kmetijska mehanizacija
- Gradbeni stroji
- Strojegradnja
Kdaj
- naj uporabim? Pri visokih dinamičnih
- obremenitvah Kdaj se poleg visokih obremenitev pojavijo tudi udarci, udarci in
- umazanija Za visoko obremenjene vrtljiv aplikacije
Kdaj ne uporabljam?
- Če nastopijo samo statične obremenitve
- Če pride do visoke pv vrednost z visokimi hitrostmi
- Če je potreben cenovno ugoden vsestranski material
- Če se uporabljajo mehke gredi
Niste prepričani, ali ustreza?