iglidur® R, drsni ležaj, mm - RSM

Cenovno ugoden material, nizek koeficient trenja

iglidur® R, drsni ležaj, mm - RSM
iglidur® R, drsni ležaj, mm - RSM drawing
1 od 2
iglidur® R, drsni ležaj, mm - RSM
iglidur® R, drsni ležaj, mm - RSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: RSM-0507-05
  • Material: iglidur® R
  • Oblika: Ležaji z ohišjem
  • Dimenzije:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • b1 5 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Nizka absorpcija vlage
  • visoka odpornost na medije
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • Odporna na umazanijo in prah
  • Cenovno ugoden material za serijsko proizvodnjo
iglidur® R | Cenovno ugoden material, nizek koeficient trenja

Pri razvoju iglidur® R kot drsnega materiala so bili v središču pozornosti visoka zmogljivost in zelo nizka cena. Zlasti v suho delovanje, so želeli doseči nizek koeficient trenja in obraba . Drsni ležaji iz iglidur® R so podprti s kombinacijo trdnih maziv. Material brez PTFE in silicija dosega izjemno nizek koeficient trenja v suho delovanje in večinoma deluje brez učinkov zdrsa.

Tipična področja uporabe

Motorno kolo / skuterji
Pohištvo / industrijsko oblikovanje
Šport, fitnes in rehabilitacija

Tukaj boste našli še druge možne aplikacije:
Industrijske rešitve
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je potrebna visoka odporno proti obrabi pri nizkih obremenitvah
  • Ko iščete stroškovno učinkovito ležaj
  • Ko je potreben zelo nizek koeficient trenja v suhem delovanju
  • Ko pride do robnih obremenitev
  • Ko iščete nizko absorpcijo vode
  • Ko PTFE in silikon nista dovoljena v vaši aplikaciji
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Absorpcija vlage in toplotna razteznost sta odločilni za material. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnostjo ležaja. Za debelino stene velja: Debelejši kot so ležaji, večja mora biti zračnost ležaja .
Testni postopek

Vgradnja
ležajev iglidur® so ležaji za stiskanje. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Poseg vtisnjen je lahko do 2 % notranjega premera. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje.
iglidur® - vgradnja, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation