iglidur® X6, drsni ležaj, imperial - X6SI

Deluje do šestkrat dlje kot iglidur® X

iglidur® X6, drsni ležaj, imperial - X6SI
iglidur® X6, drsni ležaj, imperial - X6SI drawing
1 od 2
iglidur® X6, drsni ležaj, imperial - X6SI
iglidur® X6, drsni ležaj, imperial - X6SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: X6SI-0203-03
  • Material: iglidur® X6
  • Oblika: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Odlična odporno proti obrabi pri visokih temperaturah
  • Primerno za ekstremno visoke hitrosti
  • Zelo nizka absorpcija vlage
  • Dobra odporno proti obrabi pod vodo
  • Zelo visoka odpornost na medije
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
  • električno prevodno
iglidur® X6 | Življenjska doba do šestkrat daljša kot pri iglidur® X
Zaradi nano tehnologije ima iglidur® X6 do šestkrat daljšo življenjsko dobo kot pri visoko zmogljivem ležaju iglidur® X v številnih vrtljivih in rotirajočih aplikacijah - tudi nad +100 °C.

Tipične aplikacije

Fluidna tehnologija
Steklarska industrija
Živilska industrija
Strojna orodja
Tekstilna industrija

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Pri temperaturah višje od +150°C
  • Ko odporno proti obrabi iglidur® X proti obrabi v vrtljiv in rotirajočih aplikacijah ne zadostuje
  • Ko je treba izboljšati vtisnjen v primerjavi z iglidur® X
  • Ko je potrebna visoka odpornost na medije
  • Ko je potreben ležaj brez PTFE
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation