1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: JTM-0512-020
- Material: iglidur® J
- Oblika: podložke
- Dimenzije:
- d1 5 mm
- d2 12 mm
- s 2 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Vsestranski vzdržljivostni tekač, zelo odporen proti obraba na (skoraj) vseh gredi z zelo nizkimi koeficienti trenje .
- nizka obraba pri različnih materialih batnice
- Nizki koeficienti trenje v suho delovanje
- Dušenje vibracij
iglidur® J | Vsestranski vzdržljivostni tekač
Tipična področja uporabe
Prodajni avtomati
Tiskarska industrija
Industrija pijač
Letalstvo
čiste sobe
Več aplikacij najdete tukaj:
Industrijske rešitve
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
- iz zaloge je na voljo več kot 250 dimenzij
- Nizka obraba iz različnih materialov gred
- Nizki koeficienti trenje v suho delovanje
- Dušenje vibracij
- Dobra odpornost na kemikalije
- Najboljši material za uporabo s cenovno ugodnimi materiali iz mehke gred
- Nizka absorpcija vlage
Tipična področja uporabe
Prodajni avtomati
Tiskarska industrija
Industrija pijač
Letalstvo
čiste sobe
Več aplikacij najdete tukaj:
Industrijske rešitve
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Niste prepričani, ali ustreza?