iglidur® X, potisna podložka, imperial - XTI

Specialist za kemikalije in temperature, do 150 MPa statično

iglidur® X, potisna podložka, imperial - XTI
iglidur® X, potisna podložka, imperial - XTI drawing
1 od 2
iglidur® X, potisna podložka, imperial - XTI
iglidur® X, potisna podložka, imperial - XTI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: XTI-0814-01
  • Material: iglidur® X
  • Oblika: podložke
  • Dimenzije:
    • d1 0.5 in
    • d2 0.875 in
    • d4 0.692 in
    • d5 0.067 in
    • s 0.0585 in
    • h 0.04 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Specialist za kemikalije in temperature, do 150 MPa statično
  • Temperaturno odporna od -100 °C do +250 °C pri neprekinjeno delovanje
  • Izpolnjuje protipožarne zahteve Zvezne uprave za letalstvo ZDA (FAA) za notranjost letal.
  • Univerzalna odpornost na kemikalije
  • visoka stisljivostna moč
iglidur® X | Specialist za kemikalije in temperature, do 150 MPa statično
 
  • iz zaloge je na voljo več kot 250 dimenzij
  • Temperaturno odporna od -100 °C do +250 °C pri neprekinjeno delovanje
  • Univerzalna odpornost na kemikalije
  • visoka stisljivostna moč
  • Zelo nizka absorpcija vlage
  • Odlična odpornost proti odporno proti obrabi v celotnem temperaturnem območju
iglidur® X odlikuje kombinacija odpornosti na zelo visoke temperature z visoko tlačna trdnost ter visoko odpornostjo na kemikalije. iglidur® X je zasnovan za višje hitrosti kot drugi ležaji iglidur®.
 
Tipična področja uporabe
 
Industrija pijač
Lesna industrija
Plastični stroji
Letalstvo
Čiste sobe
Več aplikacij lahko najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Za tlačne obremenitve do 150 MPa
  • Za linearne premike z gredmi iz nerjavnega jekla pri visokih temperaturah
  • Univerzalna odpornost na kemikalije
  • Temperaturno odporna od -100 °C do +250 °C v neprekinjeno delovanje (kratkoročno do +315 °C)
  • Zelo nizka absorpcija vlage
  • Za visoko odporno proti obrabi v celotnem temperaturnem območju
Kdaj ne uporabiti?Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
 
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek 
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation