1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: XTI-0814-01
- Material: iglidur® X
- Oblika: podložke
- Dimenzije:
- d1 0.5 in
- d2 0.875 in
- d4 0.692 in
- d5 0.067 in
- s 0.0585 in
- h 0.04 in
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Specialist za kemikalije in temperature, do 150 MPa statično
- Temperaturno odporna od -100 °C do +250 °C pri neprekinjeno delovanje
- Izpolnjuje protipožarne zahteve Zvezne uprave za letalstvo ZDA (FAA) za notranjost letal.
- Univerzalna odpornost na kemikalije
- visoka stisljivostna moč
iglidur® X | Specialist za kemikalije in temperature, do 150 MPa statično
Tipična področja uporabe
Industrija pijač
Lesna industrija
Plastični stroji
Letalstvo
Čiste sobe
Več aplikacij lahko najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
- iz zaloge je na voljo več kot 250 dimenzij
- Temperaturno odporna od -100 °C do +250 °C pri neprekinjeno delovanje
- Univerzalna odpornost na kemikalije
- visoka stisljivostna moč
- Zelo nizka absorpcija vlage
- Odlična odpornost proti odporno proti obrabi v celotnem temperaturnem območju
Tipična področja uporabe
Industrija pijač
Lesna industrija
Plastični stroji
Letalstvo
Čiste sobe
Več aplikacij lahko najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Niste prepričani, ali ustreza?