1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: XTM-0620-015
- Material: iglidur® X
- Obrazec: Nakupujte potisne podložke
- Dimenzije:
- d1 6 mm
- d2 20 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Specialist za kemikalije in temperature, do 150 MPa statično
- Temperaturno odporna od -100 °C do +250 °C pri neprekinjeno delovanje
- Izpolnjuje protipožarne zahteve Zvezne uprave za letalstvo ZDA (FAA) za notranjost letal.
- Univerzalna odpornost na kemikalije
- visoka stisljivostna moč
iglidur® X | Specialist za kemikalije in temperature, do 150 MPa statično
Tipična področja uporabe
Industrija pijač
Lesna industrija
Plastični stroji
Letalstvo
Čiste sobe
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
- iz zaloge je na voljo več kot 250 dimenzij
- Temperaturno odporna od -100 °C do +250 °C pri neprekinjeno delovanje
- Univerzalna odpornost na kemikalije
- visoka stisljivostna moč
- Zelo nizka absorpcija vlage
- Odlična odpornost proti odporno proti obrabi v celotnem temperaturnem območju
Tipična področja uporabe
Industrija pijač
Lesna industrija
Plastični stroji
Letalstvo
Čiste sobe
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Niste prepričani, ali ustreza?