iglidur® J, prirobnični ležaj, mm - JFM

Vsestranski vzdržljivostni tekač, zelo odporen proti obraba na (skoraj) vseh gredi z zelo nizkimi koeficienti trenje .

iglidur® J, prirobnični ležaj, mm - JFM
iglidur® J, prirobnični ležaj, mm - JFM drawing
1 od 2
iglidur® J, prirobnični ležaj, mm - JFM
iglidur® J, prirobnični ležaj, mm - JFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: JFM-0304-03
  • Material: iglidur® J
  • Oblika: Prirobnični ležaji
  • Dimenzije:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Odlična odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Zelo dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Odlični koeficienti trenje
  • Nizka absorpcija vlage
  • visoka odpornost na medije
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • Odporna na umazanijo in prah
  • Odporno na plesen v skladu z DIN EN ISO 846
iglidur® J | Vsestranski vzdržljivostni tekač
Drsne ležaje iglidur® J s prirobnico odlikujejo predvsem najnižji koeficienti trenja v suhem delovanju in zelo nizka nagnjenost k zdrsu. Z največjim priporočenim površinski tlak 35 MPa, drsni ležaji iglidur® J niso primerno za ekstremne obremenitve.

Tipične aplikacije

Prodajni avtomati
Tiskarska industrija
Industrija pijač
Letalstvo
Čiste sobe

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Za visoke hitrosti.
  • Ko je zahtevana največja odporno proti obrabi pri nizkih do srednjih tlakih
  • Nizka obraba pri različnih batnicah
  • Ko je zahtevan nizek koeficient trenja v suho delovanje
  • Za dušenje vibracij
  • Ko je potrebna dobra odpornost na kemikalije
  • Za najboljšo zmogljivost z mehkimi materiali za gred
  • Nizka absorpcija vlage
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation