iglidur® J, prirobnični ležaj, mm - JFM

Vsestranski vzdržljivostni tekač, zelo odporen proti obraba na (skoraj) vseh gredi z zelo nizkimi koeficienti trenje .

iglidur® J, prirobnični ležaj, mm - JFM drawing
iglidur® J, prirobnični ležaj, mm - JFM
1 od 2
iglidur® J, prirobnični ležaj, mm - JFM drawing
iglidur® J, prirobnični ležaj, mm - JFM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: JFM-0304-03
  • Material: iglidur® J
  • Oblika: Naročite prirobnične ležaje
  • Dimenzije:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Odlična odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Zelo dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Odlični koeficienti trenje
  • Nizka absorpcija vlage
  • visoka odpornost na medije
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • Odporna na umazanijo in prah
  • Odporno na plesen v skladu z DIN EN ISO 846

iglidur® J | Vsestranski vzdržljivostni tekač

iglidur® J odlikujejo predvsem najnižji koeficienti trenje v suho delovanje in zelo nizka nagnjenost k zdrsu. Z največjim priporočenim površinski tlak 35 MPa, iglidur® J ni primerno za ekstremne obremenitve.

Tipična področja uporabe

  • Prodajni avtomati Tiskarska
  • industrija Industrija pijač
  • Letalstvo
  • Čiste

sobe Kdaj uporabiti?

  • Pri visokih hitrostih
  • Ko je potrebna najvišja odporno
  • proti obrabi pri nizkih do
  • srednjih tlačnih obremenitvah Ko je potrebna najnižja obraba z različnimi
  • gredi Ko so potrebni nizki koeficienti trenje pri suho delovanje
  • Ko mora material dušenje vibracij Ko je potrebna dobra 
  • odpornost na kemikalije Najboljše delovanje z mehkimi batnicami
  • Nizka absorpcija vlage

Kdaj ne uporabiti? Če

  • pride do visokih tlačnih obremenitev
  • Če kratkoročno zvišajo temperature nad +120 °C
  • Če je za občasne premike potreben stroškovno učinkovito material
Niste prepričani, ali ustreza?