iglidur® X, prirobnica ležaj, mm

Specialist za kemikalije in temperature, do 150 MPa statično

iglidur® X, prirobnica ležaj, mm
iglidur® X, prirobnica ležaj, mm drawing
1 od 2
iglidur® X, prirobnica ležaj, mm
iglidur® X, prirobnica ležaj, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: XFM-020406-03
  • Material: iglidur® X
  • Oblika: Naročite prirobnične ležaje
  • Dimenzije:
    • d1 2 mm
    • d2 4 mm
    • d3 6 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Odlična odporno proti obrabi pri visokih temperaturah
  • Primerno za ekstremno visoke hitrosti
  • Zelo nizka absorpcija vlage
  • Odlična odporno proti obrabi pod vodo
  • Zelo visoka odpornost na medije
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
  • električno prevodno
  • Odporno na plesen v skladu z DIN EN ISO 846
iglidur® X | Specialist za kemikalije in temperature, stabilen do 150 MPa
iglidur® X je zasnovan za višje hitrosti kot drugi ležaji iglidur® zaradi svoje visoke temperaturne odpornosti v povezavi z visoko tlačno trdnostjo in kemično odpornostjo.

Tipične aplikacije

Industrija pijač
Lesna industrija
Plastični stroji
Letalstvo
Čiste sobe

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo

 
Kdaj uporabiti?
  • Za tlačne obremenitve do 150 MPa
  • Za linearna gibanja z nerjavnim jeklom pri visokih temperaturah
  • Univerzalna odpornost na kemikalije
  • za temperaturno odpornost od -100°C do +250°C (za kratkoročno do +315°C).
  • Za zelo nizko absorpcijo vlage
  • Za visoko odporno proti obrabi v celotnem temperaturnem območju
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek 

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?