1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: JSM-2026-30
- Material: iglidur® J
- Oblika: Ležaji z ohišjem
- Dimenzije:
- d1 20 mm
- d2 26 mm
- b1 30 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Odlična odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
- Zelo dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
- Odlični koeficienti trenje
- Nizka absorpcija vlage
- visoka odpornost na medije
- Odporen na mejni pritisk
- Odporna na udarce
- Odporna na umazanijo in prah
- Odporno na plesen v skladu z DIN EN ISO 846
iglidur® J | Vsestranski vzdržljivostni tekač
Drsne ležaje iglidur® J odlikujejo najnižji koeficienti trenja med suhim delovanjem in zelo nizka nagnjenost k zdrsu. Z največjim priporočenim površinski tlak 35 MPa, drsni ležaji iglidur® J niso primerno za ekstremne obremenitve.
Tipične aplikacije
Prodajni avtomati
Tiskarska industrija
Industrija pijač
Letalstvo
Čiste sobe
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Drsne ležaje iglidur® J odlikujejo najnižji koeficienti trenja med suhim delovanjem in zelo nizka nagnjenost k zdrsu. Z največjim priporočenim površinski tlak 35 MPa, drsni ležaji iglidur® J niso primerno za ekstremne obremenitve.
Tipične aplikacije
Prodajni avtomati
Tiskarska industrija
Industrija pijač
Letalstvo
Čiste sobe
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?