1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: ZSM-0405-04
- Material: iglidur® Z
- igus-icon-infoZa dele materiala iglidur® Z veljajo izvozne omejitve. Ustrezen obrazec vam bomo poslali po prejemu naročila.
- Oblika: Ležaji z ohišjem
- Dimenzije:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Izjemno dolga življenjska doba v ekstremnih pogojih, odporna na obraba in udarce tudi pri visokih obremenitvah in temperaturah.
- Odlična odporno proti obrabi, zlasti pri visokih obremenitvah
- Visoka toplotna odpornost
- za ekstramen obremenitve
iglidur® Z – Izjemno dolga življenjska doba v ekstremnih pogojih - Odporen na obraba in udarce tudi pri visokih obremenitvah in temperaturah
Tipična področja uporabe
Gradbeni stroji
Steklarska industrija
Letalstvo
Strojna orodja
Tekstilna industrija
Več aplikacij najdete tukaj:
Industrijske rešitve
Uporabite naše možnosti filtrov
in poiščite ustrezen izdelek Tolerance in merilni sistem vgradnja
dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s vtisnjen . notranji premer se prilagodi šele po stiskanju v ohišje s pravilno toleranco . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. Na tak način so preprečeno aksialno ali radialno gibanje v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
- Odlična odporno proti obrabi, zlasti pri visokih obremenitvah
- Visoka toplotna odpornost
- za ekstramen obremenitve
- za visoke hitrosti
- Odporen na robne obremenitve
- Brez mazanja in vzdrževanja
- Standardna ponudba iz zaloge
Tipična področja uporabe
Gradbeni stroji
Steklarska industrija
Letalstvo
Strojna orodja
Tekstilna industrija
Več aplikacij najdete tukaj:
Industrijske rešitve
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
in poiščite ustrezen izdelek Tolerance in merilni sistem vgradnja
dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s vtisnjen . notranji premer se prilagodi šele po stiskanju v ohišje s pravilno toleranco . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. Na tak način so preprečeno aksialno ali radialno gibanje v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?