igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
56 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
50 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
50 mm
Upogibni radij [R]
135 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
11,75 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja129,25 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : H4.56.05.135.0129,25 EUR
Energijska veriga H4.56 serija | S prečkami na vsakem 2. členu: z možnostjo odpiranja po notranjem in zunanji radij | Notranja višina: 56 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitH4.56.05.135.050135