igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
80 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
74 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
50 mm
Upogibni radij [R]
150 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središčainfo
info
Skupna cena
14,95 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja164,45 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : 15150.05.150.0164,45 EUR
Energijska veriga serije 15150 | S prečkami na vsakem 2. členu: z možnostjo odpiranja po notranjem in zunanjem radiju | Notranja višina: 80 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeit15150.05.150.050150