1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: AFI-0204-04
- Material: iglidur® A200
- Oblika: Prirobnični ležaji
- Dimenzije:
- d1 0.125 in
- d2 0.25 in
- d3 0.36 in
- b1 0.25 in
- b2 0.047 in
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Izjemno odporen na mejni pritisk
- Odporna na udarce
- Odporna na umazanijo in prah
- FDA ustrezno
- Skladno z EU10/2011
iglidur® A200 | Skladno s FDA za nizke hitrosti
Drsni ležaji, izdelani iz materiala iglidur® A200, so primerni za uporabo v neposrednem stiku z živili. So idealna rešitev za ležaj mesta na strojih za živilsko industrijo, proizvodnjo medicinske opreme, manjše gospodinjske aparate itd. Ker je bilo treba za zagotovitev primernosti za živila omogočiti dodajanje trdnih maziv, je iglidur® A200 zasnovan posebej za odpornost proti obraba . Poleg tega je za iglidur® A200 značilna zmožnost vstavljanja umazanije in tiho delovanje.
Tipične aplikacije
Živilska industrija
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Drsni ležaji, izdelani iz materiala iglidur® A200, so primerni za uporabo v neposrednem stiku z živili. So idealna rešitev za ležaj mesta na strojih za živilsko industrijo, proizvodnjo medicinske opreme, manjše gospodinjske aparate itd. Ker je bilo treba za zagotovitev primernosti za živila omogočiti dodajanje trdnih maziv, je iglidur® A200 zasnovan posebej za odpornost proti obraba . Poleg tega je za iglidur® A200 značilna zmožnost vstavljanja umazanije in tiho delovanje.
Tipične aplikacije
Živilska industrija
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?