iglidur® Q, prirobnični ležaj, mm - QFM

Za visoke obremenitve - odporno proti obrabi na številnih gredi

iglidur® Q, prirobnični ležaj, mm - QFM
iglidur® Q, prirobnični ležaj, mm - QFM drawing
1 od 2
iglidur® Q, prirobnični ležaj, mm - QFM
iglidur® Q, prirobnični ležaj, mm - QFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: QFM-0608-03
  • Material: iglidur® Q
  • Oblika: Prirobnični ležaji
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Primerno za visoke hitrosti
  • Odličen koeficient trenja
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
iglidur® Q | Za velike obremenitve - odporen proti obrabi na številnih gredih
iglidur® Q ležaji so bili razviti posebej za ekstremne obremenitve. Pri visokih obremenitvah je iglidur® Q med materiali iglidur®, ki se najbolj obraba
upor. Z radialno obremenitev 25 MPa so tudi drsni ležaji, izdelani iz materiala iglidur® W300, odporen proti obrabi . Specifična trdna maziva, vgrajena v material, zagotavljajo suho delovanje brez vzdrževanja pod vsemi obremenitev.

Tipične aplikacije

Kmetijstvo
Gradbeni stroji
Inženiring javnega prevoza

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo

 
Kdaj uporabiti?
  • Za vrtljiv aplikacije
  • Za odlično odporno proti obrabi, zlasti za ekstremne obremenitve
  • Za ekstremne vrednosti pxv
  • Ko so potrebni ležaji, odporni na umazanijo
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation