iglidur® F2, prirobnični ležaj, mm - F2FM

Združljiv z ESD, odporno proti obrabi in razpršen

iglidur® F2, prirobnični ležaj, mm - F2FM
iglidur® F2, prirobnični ležaj, mm - F2FM drawing
1 od 2
iglidur® F2, prirobnični ležaj, mm - F2FM
iglidur® F2, prirobnični ležaj, mm - F2FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: F2FM-0608-06
  • Material: iglidur® F2
  • Oblika: Prirobnični ležaji
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Več iglidur® F2 del
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
  • električno prevodno
iglidur® F2 | Iglidur® F2, primeren za ESD, odporen proti obrabi in disipativen
iglidur® F2 pomaga pri preprečevanju statičnega naboja. Dobra odpornost na medije in temperaturo, primerna tudi v mokrih razmerah zaradi nizke absorpcije vlage in dobre univerzalne vrednosti obraba za širok spekter uporabe.

Tipične aplikacije

Obdelovalna
orodja Robotika

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo

 
Kdaj uporabiti?
  • Ko mora ležaj delovati električno
  • Ko je potreben univerzalni ležaj
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation