iglidur® J350, prirobnični ležaj, imperial - J350FI

Vzdržljivostni tekač z visoko dimenzijsko stabilnostjo pri visoki temperaturi

iglidur® J350, prirobnični ležaj, imperial - J350FI
iglidur® J350, prirobnični ležaj, imperial - J350FI drawing
1 od 2
iglidur® J350, prirobnični ležaj, imperial - J350FI
iglidur® J350, prirobnični ležaj, imperial - J350FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: J350FI-0203-03
  • Material: iglidur® J350
  • Obrazec: Naročite prirobnične ležaje
  • Dimenzije:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Zelo dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Dobra odporno proti obrabi pri visokih temperaturah
  • Odličen koeficient trenja
  • Zelo nizka absorpcija vlage
  • Dobra odporno proti obrabi pod vodo
  • visoka odpornost na medije
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
  • Odporno na plesen v skladu z DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Vzdržljivostni tekač z visoko dimenzijsko stabilnostjo pri temperaturi - uporabno z več gredmi in obremenitvami
Vrhunski drsni ležaj za rotacijske aplikacije - in to na različnih jeklenih gredeh: V ležajih iglidur® J350 s prirobnico se lahko življenjska doba pogosto pomnoži pri obremenitvah na med 2MPa in 50MPa. Zaradi odpornosti na visoke temperature je material zelo vsestranski.

Tipične aplikacije

Prodajni avtomati
Avtomobilska industrija
Steklarska industrija
Strojna orodja

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je potreben ležaj odporno proti obrabi za rotacijsko gibanje pri srednjih in visokih obremenitvah
  • Ko je za uporabo pri visokih temperaturah potreben stroškovno učinkovito ležaj
  • Pri vtisnjen do +150°C
  • Ko je potrebna visoka odporno proti obrabi pri velikih obremenitvah
  • Ko je ležaj izpostavljen udarni obremenitvi
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?