1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: P210SI-0203-03
- Material: iglidur® P210
- Oblika: Ležaji z ohišjem
- Dimenzije:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
- Dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
- Odlični koeficienti trenje
- Nizka absorpcija vlage
- Izjemno odporen na mejni pritisk
- Zelo odporna na udarce
- Odporna na umazanijo in prah
- Običajno zamegljevanje v skladu z DIN 75201-B
iglidur® P210 | Specialist za vrtljive, kotalne in druge aplikacije - dobri koeficienti trenja in obrabe na skoraj vsaki gredi
Z drsnimi ležaji iglidur® P210 lahko uporabnik naroči vsestranske ležaje, ki kažejo nadpovprečno vzdržljivost zlasti v vrtljivih aplikacijah s srednjimi obremenitvami do 20 MPa. Ta vsestranski material se je že izkazal v številnih rešitvah, prilagojenih posameznim strankam, in kot material za izdelavo polimerna palica . Možne so izvedbe s sponkami ali prednapetimi, kot tudi uporaba v notranjosti vozila.
Tipične aplikacije
Kmetijstvo
Strojna orodja
Pohištvo/industrijsko oblikovanje
Tekstilna industrija
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Z drsnimi ležaji iglidur® P210 lahko uporabnik naroči vsestranske ležaje, ki kažejo nadpovprečno vzdržljivost zlasti v vrtljivih aplikacijah s srednjimi obremenitvami do 20 MPa. Ta vsestranski material se je že izkazal v številnih rešitvah, prilagojenih posameznim strankam, in kot material za izdelavo polimerna palica . Možne so izvedbe s sponkami ali prednapetimi, kot tudi uporaba v notranjosti vozila.
Tipične aplikacije
Kmetijstvo
Strojna orodja
Pohištvo/industrijsko oblikovanje
Tekstilna industrija
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?