iglidur® Q2, prirobnični ležaj, imperial - Q2FI

Obstojen , visoko zmogljiv ležaj

iglidur® Q2, prirobnični ležaj, imperial - Q2FI
iglidur® Q2, prirobnični ležaj, imperial - Q2FI drawing
1 od 2
iglidur® Q2, prirobnični ležaj, imperial - Q2FI
iglidur® Q2, prirobnični ležaj, imperial - Q2FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: Q2FI-0203-03
  • Material: iglidur® Q2
  • Oblika: Prirobnični ležaji
  • Dimenzije:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Primerno za visoke hitrosti
  • Izjemno odporen na mejni pritisk
  • Zelo odporna na udarce
  • Še posebej odporen proti umazaniji in prahu
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
iglidur® Q2 | Trpežni ležaji za velike obremenitve
drsni ležaji iglidur® Q2 imajo visoko nosilnost in dobro odpornost proti abraziji pri visokih obremenitvah. Razmerje med ceno in karakteristikami je odlično. Trdna maziva zmanjšujejo koeficient trenja in izboljšajo odpornost proti obrabi, kar se je v primerjavi z drugimi drsnimi ležaji iglidur® opazno izboljšalo, zlasti za težko obremenjene vrtljive aplikacije.Tipične aplikacije

Kmetijstvo
Gradbeni stroji
Obdelovalni stroji

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo

 
Kdaj uporabiti?
  • Pri visokih dinamičnih obremenitvah
  • Ko se poleg velikih obremenitev pojavijo udarci, udarci, umazanija
  • Za visoko obremenjene vrtljiv gibe
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation