iglidur® A200, potisna podložka, imperial - A200TI

skladno s FDA, za nizke hitrosti

iglidur® A200, potisna podložka, imperial - A200TI
iglidur® A200, potisna podložka, imperial - A200TI drawing
1 od 2
iglidur® A200, potisna podložka, imperial - A200TI
iglidur® A200, potisna podložka, imperial - A200TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: ATI-04
  • Material: iglidur® A200
  • Oblika: podložke
  • Dimenzije:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.0902 in
  • Več iglidur® A200 del
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • skladno s FDA, za nizke hitrosti
  • iglidur® A200 material je ustrezen FDA predpisom
  • Za direkten stik z živili
  • za nizke hitrosti
  • Skladno z EU10/2011
iglidur® A200 | skladno s FDA, za nizke hitrosti
 
  • iglidur® A200 material je ustrezen FDA predpisom
  • Za direkten stik z živili
  • za nizke hitrosti
  • Brez mazanja in vzdrževanja
  • Standardna ponudba iz zaloge
Ležaji iz iglidurja® A200 so primerno za aplikacije v neposrednem stiku z živili. Zato so idealna rešitev za ležaj položaje v strojih za živilsko industrijo, proizvodnjo medicinske opreme, v manjših gospodinjskih aparatih ipd. Ker je vgrajenih trdnih maziv opravljeno večjo težo, je termoplastična sestava verige iglidur® A200 še posebej prilagojena odpornosti proti obraba . Poleg tega je za iglidur® A200 značilna sposobnost odvajanja umazanije in tiho delovanje.
 
Tipična področja
 
uporabe Živilska industrija
 
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Primerno za stik z živili
  • Če je zahtevana nizka raven hrupa
  • Ko je treba umazanijo zaliti
  • Ko je zahtevana skladnost s FDA
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation