iglidur® RW370, prirobnični ležaj, mm - RW370FM

Skladno s standardom požarne zaščite DIN EN 45545 HL3, R22/R23

iglidur® RW370, prirobnični ležaj, mm - RW370FM
iglidur® RW370, prirobnični ležaj, mm - RW370FM drawing
1 od 2
iglidur® RW370, prirobnični ležaj, mm - RW370FM
iglidur® RW370, prirobnični ležaj, mm - RW370FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: RW370FM-0608-08
  • Material: iglidur® RW370
  • Oblika: Prirobnični ležaji
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Primerno za ekstremno visoke hitrosti
  • Odličen koeficient trenja
  • Nizka absorpcija vlage
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
  • požarna zaščita EN45545
iglidur® RW370 | Odporen proti obrabi za tehnologijo tirnic

Prvi material iglidur®, ki izpolnjuje evropski standard požarne varnosti za tirna vozila, je zaradi zelo popolnega profila lastnosti primeren za številne aplikacije v železniski tehniki z obrabo obremenitvami.
 
Tipična področja uporabe
 
Pohištvo/industrijsko oblikovanje
tehnika javnega prometa

 
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Za aplikacije v tehnologiji tirnica , kjer je zahtevana ustreznost po DIN EN 45545
  • Za največjo odporno proti obrabi pri nizkih do srednjih tlačnih obremenitvah
  • Ko je potreben nizek koeficient trenja pri suho delovanje
  • Nizka absorpcija vlage
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov
 
in poiščite ustrezen izdelek Tolerance in merilni sistem vgradnja
dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta absorpcija vlage in toplotna razteznost nujno. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
 
Vgradnja
ležajev iglidur® so ležaji za vtisnjen . notranji premer se prilagodi šele po vtisnjen v ohišje s pravilno toleranco . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. Na tak način so preprečeno aksialno ali radialno gibanje v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation